Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
55001310 |
55001312 |
75007710 |
75007810 |
75018410 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Shape | Thread connection size | Approved in combination with protective conduit DIN EN 61386-23 | Colour | Connection type screw connection to housing | Construction type | Material | Model | Surface treatment | With interlocking | With sealing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | M25x1.5 | True | Metallic | Thread | External thread | Brass | Straight | Nickel-plated | - | - | ||
13.70 € | 1 | Disponible | 49 jours | 10 | - | M20x1.5 | True | Metallic | Thread | External thread | Brass | Straight | Nickel-plated | - | - | ||
0.68 € | 20 | Disponible | 5 jours | 10 | Round | - | - | - | - | - | - | - | - | True | True | ||
0.78 € | 20 | Disponible | 8 jours | 10 | Round | - | - | - | - | - | - | - | - | True | True | ||
- | 8.67 € | 20 | Disponible | 5 jours | 10 | Round | - | - | - | - | - | - | - | - | True | True |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Shape
Thread connection size
Approved in combination with protective conduit DIN EN 61386-23
Colour
Connection type screw connection to housing
Construction type
Material
Model
Surface treatment
With interlocking
With sealing
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles