Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Length | 6 | Operation temperature | 125 | Outer diameter | 5,9 |
---|---|---|---|---|---|
Degree of protection (IP), mounted | IP65 | UV resistant | True | Material housing | Steel |
Shape | Rectangular | Corrosion resistant | True | Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | HB |
With interlocking device | True |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles