EPIC® flat gasket

EPIC® flat gasket

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10051000
10051200
10051400
10051600
10052000
10607100
10607200
10607300
10607600
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength Width

1.75 €

10 Disponible 5 jours 106043

2.13 €

10 Disponible 10 jours 107343

2.05 €

10 Disponible 10 jours 1093,343

1.33 €

10 Disponible 5 jours 1012043

4.87 €

10 Disponible 10 jours 1093,579

0.82 €

10 Disponible 5 jours 1023,823,8

1.50 €

10 Disponible 5 jours 106329,5

1.80 €

10 Disponible 10 jours 107929,5

0.93 €

10 Disponible 57 jours 1093,579

Loading...

  1. 1

Informations de base

Operation temperature 125 Height 1 Degree of protection (IP), mounted IP65
UV resistant True Material housing Steel Shape Rectangular
Corrosion resistant True Inflammability class of insulation material acc. with UL94 HB With interlocking device True

Assistance technique