EPIC® H-B 10 SGRLH

EPIC® H-B 10 SGRLH

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Boîtier style H-B. Le standard de l'industrie. Davantage d'espace intérieur pour le câblage
Version à double levier avec 2 leviers pour sécurité accrue

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
70036200
70036400
79036200
79036400
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

23.63 €

10 Disponible 49 jours 10

29.25 €

10 Disponible 53 jours 10

26.82 €

10 Disponible 10 jours 10

29.52 €

10 Disponible 10 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rated current In(A) 16 Rated voltage(V) 500 Diameter plug-in contact 2,5
Ambient temperature 125 Connectable conductor cross section 2.5 Number of poles 10
Over voltage category III Pollution degree 3 Rated surge voltage 6
Inflammability class of insulation material acc. with UL94 V2 Contact type Pin Material connector of connector insert Thermoplastic
Material contact Brass Material of contact insert Plastic Material of contact surface Silver
Contact insert without contacts False Modular version True With protective conductor True
With wire protection True

Assistance technique