EPIC® H-B 16 SDRH-BO

EPIC® H-B 16 SDRH-BO

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Boîtier style H-B. Le standard de l'industrie. Davantage d'espace intérieur pour le câblage
Couvercle métallique à charnière robuste
Indice de protection UL50, testé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
70095400
79095200
79095400
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

33.07 €

5 Disponible 52 jours 10

27.98 €

5 Disponible 10 jours 10

28.03 €

5 Disponible 10 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Degree of protection (IP), mounted IP65 Height 52 Length 73
Width 43 Operation temperature 125 Inflammability class of insulation material acc. with UL94 HB
Housing coating With powder coating Locking mechanism Single locking lever Position cable feed Sideways
Position of the shackle Base unit Material housing Aluminium Type of housing Plug case
Corrosion resistant True EMC-version False UV resistant True
With cable screw gland False With hinged lid False With interlocking device True

Assistance technique