EPIC® H-B 16 SGRLH

EPIC® H-B 16 SGRLH

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Boîtier style H-B. Le standard de l'industrie. Davantage d'espace intérieur pour le câblage
Pour une introduction facile de deux câbles
Indice de protection UL50, testé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
70086200
70086400
79086200
79086400
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHeight Length Locking mechanism Position of the shackle Type of housing With hinged lid

22.83 €

5 Disponible 5 jours 10------

22.90 €

5 Disponible 52 jours 106193,3Single locking leverBase unitPlug caseFalse

23.00 €

5 Disponible 10 jours 10------

22.82 €

5 Disponible 10 jours 1084120Double locking leversCoverSocket caseTrue

Loading...

  1. 1

Informations de base

Degree of protection (IP), mounted IP65 Width 43 Operation temperature 125
Inflammability class of insulation material acc. with UL94 HB Housing coating With powder coating Position cable feed Sideways
Material housing Aluminium Corrosion resistant True EMC-version False
UV resistant True With cable screw gland False With interlocking device True

Assistance technique