Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
70111200 |
70111400 |
79111200 |
79111400 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Height | Length | Width | Housing coating | Material housing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.10 € | 5 | Disponible | 52 jours | 10 | - | - | - | - | - | ||
25.47 € | 5 | Disponible | 98 jours | 10 | 50 | 26,8 | 23,8 | Uncoated | Plastic | ||
31.65 € | 5 | Disponible | 10 jours | 10 | 61 | 93,3 | 43 | With powder coating | Aluminium | ||
34.27 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | - | - | - |
Loading...
Degree of protection (IP), mounted | IP65 | Operation temperature | 125 | Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | HB |
---|---|---|---|---|---|
Locking mechanism | Single locking lever | Position cable feed | Above | Position of the shackle | Base unit |
Type of housing | Plug case | Corrosion resistant | True | EMC-version | False |
UV resistant | True | With cable screw gland | False | With hinged lid | False |
With interlocking device | True |
Configurer
Propriétés de base
Height
Length
Width
Housing coating
Material housing
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles