EPIC® H-B 16 SGRL-LB

EPIC® H-B 16 SGRL-LB

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Boîtier style H-B. Le standard de l'industrie. Version 1 levier pour verrouillage rapide et un déverrouillage simple avec aide au levage
Pour une introduction facile de deux câbles
Indice de protection UL50, testé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10075900
19075900
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

18.15 €

5 Disponible 5 jours 10

20.77 €

5 Disponible 10 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Degree of protection (IP), mounted IP65 Height 50 Length 26,8
Width 23,8 Operation temperature 125 Inflammability class of insulation material acc. with UL94 HB
Housing coating With powder coating Locking mechanism Single locking lever Position cable feed Above
Position of the shackle Base unit Material housing Zinc Type of housing Plug case
Corrosion resistant True EMC-version False UV resistant True
With cable screw gland False With hinged lid False With interlocking device True

Assistance technique