Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
70100200 |
70100400 |
79100200 |
79100400 |
79100800 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.92 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | ||
14.80 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | ||
16.54 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | ||
11.80 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | ||
19.97 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 |
Loading...
Degree of protection (IP), mounted | IP65 | Height | 57 | Length | 63 |
---|---|---|---|---|---|
Width | 29,5 | Operation temperature | 125 | Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | HB |
Housing coating | With powder coating | Locking mechanism | Single locking lever | Position cable feed | Two-sided |
Position of the shackle | Base unit | Material housing | Aluminium | Type of housing | Socket case |
Corrosion resistant | True | EMC-version | False | UV resistant | True |
With cable screw gland | False | With hinged lid | True | With interlocking device | True |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles