EPIC® H-B 16 TS

EPIC® H-B 16 TS

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Boîtier style H-B. Le standard de l'industrie. Stries antidérapantes pour débranchement avec une bonne prise en main
Indice de protection UL50, testé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10082000
10092000
19082000
19092000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSRated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Degree of protection (IP), mounted Diameter plug-in contact Height Length Width Ambient temperature Connectable conductor cross section Number of poles Operation temperature Over voltage category Pollution degree Rated surge voltage Inflammability class of insulation material acc. with UL94 Contact type Housing coating Locking mechanism Position cable feed Position of the shackle Material connector of connector insert Material contact Material housing Material of contact insert Material of contact surface Type of housing Contact insert without contacts Corrosion resistant EMC-version Modular version UV resistant With cable screw gland With hinged lid With interlocking device With protective conductor With wire protection

9.80 €

5 Disponible 5 jours 1023400-1,6---1252.53-III34V0Bus----ThermoplasticBrass-PlasticSilver-False--True----TrueTrue

13.57 €

5 Disponible 5 jours 10--IP65-40,523,822,3---125---HB-UncoatedSingle locking leverSidewaysBase unit--Plastic--Socket case-TrueFalse-TrueTrueFalseTrue--

10.55 €

5 Disponible 5 jours 10------------------------------------

14.38 €

5 Disponible 5 jours 10------------------------------------

Loading...

  1. 1

Assistance technique