Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
70102200 |
70102400 |
79102200 |
79102400 |
79102800 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.37 € | 5 | Disponible | 10 jours | 10 | ||
14.57 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | ||
14.33 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | ||
14.57 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | ||
28.78 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 |
Loading...
Degree of protection (IP), mounted | IP65 | Height | 61 | Length | 119 |
---|---|---|---|---|---|
Width | 42 | Operation temperature | 100 | Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | HB |
Housing coating | Other | Locking mechanism | Double locking levers | Position cable feed | Sideways |
Position of the shackle | Base unit | Material housing | Zinc | Type of housing | Plug case |
Corrosion resistant | True | EMC-version | True | UV resistant | True |
With cable screw gland | False | With hinged lid | False | With interlocking device | True |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles