EPIC® H-B 24 AD-BO

EPIC® H-B 24 AD-BO
  • Remise sur volume
Boîtier style H-B. Le standard de l'industrie. Couvercle métallique à charnière robuste
Version à double levier avec 2 leviers pour sécurité accrue
Indice de protection UL50, testé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10103000

Référence pièce
10103000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

20.67 €

5 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Degree of protection (IP), mounted IP65 Height 52 Length 60
Width 43 Operation temperature 125 Inflammability class of insulation material acc. with UL94 HB
Housing coating With powder coating Locking mechanism Single locking lever Position cable feed Sideways
Position of the shackle Base unit Material housing Aluminium Type of housing Plug case
Corrosion resistant True EMC-version False UV resistant True
With cable screw gland False With hinged lid False With interlocking device True

Vous vous trouvez sur la page de EPIC® H-B 24 AD-BO, le numéro d'article est le suivant: 10103000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10103000.

Assistance technique