EPIC® H-B 24 SGRLH-LB

EPIC® H-B 24 SGRLH-LB

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Boîtier style H-B. Le standard de l'industrie. Davantage d'espace intérieur pour le câblage
Version 1 levier pour verrouillage rapide et un déverrouillage simple avec aide au levage
Indice de protection UL50, testé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
70161200
70161400
79161200
79161400
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

32.82 €

5 Disponible 10 jours 10

31.20 €

5 Disponible 10 jours 10

30.92 €

5 Disponible 57 jours 10

35.15 €

5 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Degree of protection (IP), mounted IP65 Height 50 Length 26,8
Width 23,8 Operation temperature 125 Inflammability class of insulation material acc. with UL94 HB
Housing coating Uncoated Locking mechanism Single locking lever Position cable feed Above
Position of the shackle Base unit Material housing Plastic Type of housing Plug case
Corrosion resistant True EMC-version False UV resistant True
With cable screw gland True With hinged lid False With interlocking device True

Assistance technique