Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Rated current In(A) | 16 | Rated voltage(V) | 500 | Diameter plug-in contact | 2,5 |
---|---|---|---|---|---|
Ambient temperature | 125 | Connectable conductor cross section | 4 | Number of poles | 24 |
Over voltage category | III | Pollution degree | 3 | Rated surge voltage | 6 |
Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | V0 | Contact type | Bus | Material connector of connector insert | Thermoplastic |
Material contact | Brass | Material of contact insert | Plastic | Material of contact surface | Silver |
Contact insert without contacts | True | Modular version | True | With protective conductor | True |
With wire protection | False |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles