EPIC ® H-B 6 TSH

EPIC ® H-B 6 TSH

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Boîtier style H-B. Le standard de l'industrie. Stries antidérapantes pour débranchement avec une bonne prise en main
Davantage d'espace intérieur pour le câblage
Indice de protection UL50, testé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
70022200
70022400
79022200
79022400
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

10.38 €

10 Disponible 5 jours 10

10.93 €

10 Disponible 5 jours 10

10.94 €

10 Disponible 10 jours 10

13.38 €

10 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Degree of protection (IP), mounted IP65 Height 61 Length 120
Width 43 Operation temperature 125 Inflammability class of insulation material acc. with UL94 HB
Housing coating With powder coating Locking mechanism Double locking levers Position cable feed Above
Position of the shackle Base unit Material housing Aluminium Type of housing Plug case
Corrosion resistant True EMC-version False UV resistant True
With cable screw gland False With hinged lid False With interlocking device True

Assistance technique