Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Degree of protection (IP), mounted | IP65 | Height | 84 | Length | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Width | 43 | Operation temperature | 125 | Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | HB |
Housing coating | With powder coating | Locking mechanism | Single locking lever | Position cable feed | Two-sided |
Position of the shackle | Base unit | Material housing | Aluminium | Type of housing | Socket case |
Corrosion resistant | True | EMC-version | False | UV resistant | True |
With cable screw gland | False | With hinged lid | False | With interlocking device | True |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles