EPIC® H-BE 24

EPIC® H-BE 24

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Inserts standard éprouvés pour un montage facile
La version Push-In - technologie de connexion sans outil, rapide et facile
Version à visser, à sertir, à lame de pression et Push-In - facile à combiner
Insert multifonctions pour applications polyvalentes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
44423206
44423207
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

17.08 €

5 Disponible 5 jours 10

17.73 €

5 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rated current In(A) 10 Rated voltage(V) 250 Diameter plug-in contact 1,6
Ambient temperature 125 Connectable conductor cross section 2.5 Number of poles 8
Over voltage category II Pollution degree 3 Rated surge voltage 2,5
Inflammability class of insulation material acc. with UL94 V0 Contact type Bus Material connector of connector insert Thermoplastic
Material contact Brass Material of contact insert Plastic Material of contact surface Silver
Contact insert without contacts False Modular version True With protective conductor True
With wire protection True

Assistance technique