Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Degree of protection (IP), mounted | IP65 | Height | 61 | Length | 92 |
---|---|---|---|---|---|
Width | 42 | Operation temperature | 100 | Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | HB |
Housing coating | Other | Locking mechanism | Double locking levers | Position cable feed | Sideways |
Position of the shackle | Base unit | Material housing | Zinc | Type of housing | Plug case |
Corrosion resistant | True | EMC-version | True | UV resistant | True |
With cable screw gland | False | With hinged lid | False | With interlocking device | True |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles