EPIC® H-BVE 10

EPIC® H-BVE 10

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Inserts pour tension élevée équipés de 2 contacts commutables
Insert multipolaire pour contacts de pré-coupure
Changement de fonctionnement possible pour permettre une déconnexion sous tension

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10270010
10270110
10271010
10271110
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

12.48 €

5 Disponible 5 jours 10

12.68 €

5 Disponible 5 jours 10

13.47 €

5 Disponible 5 jours 10

13.32 €

5 Disponible 80 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Degree of protection (IP), mounted IP65 Height 84 Length 120
Width 43 Operation temperature 125 Inflammability class of insulation material acc. with UL94 HB
Housing coating With powder coating Locking mechanism Double locking levers Position cable feed Two-sided
Position of the shackle Base unit Material housing Aluminium Type of housing Socket case
Corrosion resistant True EMC-version False UV resistant True
With cable screw gland False With hinged lid False With interlocking device True

Assistance technique