Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
10210010 |
10210110 |
10211010 |
10211110 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Height | Length | Width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.05 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | - | ||
7.82 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | - | ||
8.40 € | 10 | Disponible | 8 jours | 10 | 61 | 120 | 43 | ||
8.12 € | 10 | Disponible | 8 jours | 10 | 58,3 | 79 | 29,5 |
Loading...
Degree of protection (IP), mounted | IP65 | Operation temperature | 125 | Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | HB |
---|---|---|---|---|---|
Housing coating | With powder coating | Locking mechanism | Single locking lever | Position cable feed | Sideways |
Position of the shackle | Base unit | Material housing | Aluminium | Type of housing | Plug case |
Corrosion resistant | True | EMC-version | False | UV resistant | True |
With cable screw gland | False | With hinged lid | False | With interlocking device | True |
Configurer
Propriétés de base
Height
Length
Width
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles