Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
10239110
Référence pièce
|
---|
10239110 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Rated voltage (V) | Degree of protection (IP), mounted | Height | Length | Width | Number of plug-in contact inserts | Number of plug-in contacts | Operation temperature | Pollution degree | Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | Housing coating | Locking mechanism | Position cable feed | Position of the shackle | Polarization | Mounting method | Material housing | Type of housing | Corrosion resistant | EMC-version | UV resistant | With cable screw gland | With hinged lid | With interlocking device | With protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.98 € | 5 | Disponible | 8 jours | 10 | 630 | - | - | 34 | 11,4 | 1 | 3 | - | 3 | - | Uncoated | - | - | - | Housing shape | Inserted | Plastic | - | - | - | - | - | - | - | False |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de EPIC® H-BVE 6, le numéro d'article est le suivant: 10239110.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10239110.
Configurer
Propriétés de base
Degree of protection (IP), mounted
Height
Operation temperature
Inflammability class of insulation material acc. with UL94
Locking mechanism
Position cable feed
Position of the shackle
Type of housing
Corrosion resistant
EMC-version
UV resistant
With cable screw gland
With hinged lid
With interlocking device
Rated voltage(V)
Length
Width
Number of plug-in contact inserts
Number of plug-in contacts
Pollution degree
Housing coating
Polarization
Mounting method
Material housing
With protective conductor
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
10239010 |
10240010 |
10240110 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Rated voltage (V) | Degree of protection (IP), mounted | Height | Length | Width | Number of plug-in contact inserts | Number of plug-in contacts | Operation temperature | Pollution degree | Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | Housing coating | Locking mechanism | Position cable feed | Position of the shackle | Polarization | Mounting method | Material housing | Type of housing | Corrosion resistant | EMC-version | UV resistant | With cable screw gland | With hinged lid | With interlocking device | With protective conductor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.13 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | - | IP65 | 28,2 | 58 | 41 | - | - | 100 | - | HB | Other | Single locking lever | Above | Base unit | - | - | Zinc | Housing extension | True | True | True | False | False | True | - | ||
9.48 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9.47 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |