Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Rated current In(A) | 23 | Rated voltage(V) | 400 | Diameter plug-in contact | 1,6 |
---|---|---|---|---|---|
Ambient temperature | 125 | Connectable conductor cross section | 2.5 | Number of poles | 3 |
Over voltage category | III | Pollution degree | 3 | Rated surge voltage | 4 |
Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | V0 | Contact type | Pin | Material connector of connector insert | Thermoplastic |
Material contact | Brass | Material of contact insert | Plastic | Material of contact surface | Silver |
Contact insert without contacts | False | Modular version | True | With protective conductor | True |
With wire protection | True |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles