Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Length(mm) | 34 | Width(mm) | 11,4 | Number of plug-in contact inserts | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Number of plug-in contacts | 3 | Pollution degree | 3 | Rated voltage | 250 |
Mounting method | Inserted | Material housing | Plastic | Housing coating | Uncoated |
Polarization | Housing shape |
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles