Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
44423140
Référence pièce
|
---|
44423140 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Shape | Rated current In (A) | Rated voltage (V) | Connection type | Type of housing | Diameter connector | Diameter plug-in contact | Thread size M | Operation temperature | Number of plug-in contacts | Number of poles | Rated surge voltage | Connectable conductor cross section | Material housing | Material connector of connector insert | Material of contact insert | Material insulation body | With protective conductor | Contact type | Locking mechanism | Contact insert without contacts | With interlocking device | Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | With wire protection | Modular version | Over voltage category | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | 14 | 630 | Crimp connection | Straight | 21,3 | - | 17 | 125 | 5 | - | - | 1 | Zinc | - | - | Thermoplastic | True | Bus | Gland nut | - | True | - | - | - | - |
Loading...
Ambient temperature | 125 | Pollution degree | 3 | Material of contact surface | Gold |
---|---|---|---|---|---|
Material contact | Brass |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur d'alimentation EPIC® M12, le numéro d'article est le suivant: 44423140.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 44423140.
Configurer
Propriétés de base
Shape
Diameter plug-in contact
Number of poles
Rated surge voltage
Material connector of connector insert
Material of contact insert
Contact insert without contacts
Inflammability class of insulation material acc. with UL94
With wire protection
Modular version
Over voltage category
Rated current In(A)
Rated voltage(V)
Connection type
Type of housing
Diameter connector
Thread size M
Operation temperature
Number of plug-in contacts
Connectable conductor cross section
Material housing
Material insulation body
With protective conductor
Contact type
Locking mechanism
With interlocking device
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
44423141 |
44423142 |
44423143 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Shape | Rated current In (A) | Rated voltage (V) | Connection type | Type of housing | Diameter connector | Diameter plug-in contact | Thread size M | Operation temperature | Number of plug-in contacts | Number of poles | Rated surge voltage | Connectable conductor cross section | Material housing | Material connector of connector insert | Material of contact insert | Material insulation body | With protective conductor | Contact type | Locking mechanism | Contact insert without contacts | With interlocking device | Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | With wire protection | Modular version | Over voltage category |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.23 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rond | 7 | 100 | Soldering connection | - | - | 1 | - | - | - | 12 | 1,5 | 1 | - | Thermoplastic | Plastic | - | False | Pin | - | False | - | V0 | True | True | III | ||
13.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | 26 | 630 | Crimp connection | Straight | 28 | - | 23 | 125 | 5 | - | - | 2.5 | Zinc | - | - | Thermoplastic | True | Bus | Gland nut | - | True | - | - | - | - | ||
13.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | 14 | 630 | Crimp connection | Straight | - | - | 17 | 125 | 5 | - | - | 1 | Zinc | - | - | Thermoplastic | True | Pin | Gland nut | - | True | - | - | - | - |