Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
44420277 |
44420278 |
44420279 |
44420280 |
44420281 |
44420321 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | ||
12.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | ||
12.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | ||
12.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | ||
12.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | ||
12.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 |
Loading...
Outer diameter | 43,7 | Length | 75,3 | Operation temperature | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Degree of protection (IP) | IP67 | Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | HB | Material housing | Plastic |
Position cable feed | Above | Shape | Round | Type of housing | Housing extension |
Corrosion resistant | True | UV resistant | True | With interlocking device | False |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles