Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
44420216 |
44420217 |
44420218 |
44420219 |
44420220 |
44420319 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.47 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | ||
20.47 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | ||
20.47 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | ||
20.47 € 12.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | ||
20.47 € 12.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | ||
20.47 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 |
Loading...
Outer diameter | 50 | Length | 120,5 | Operation temperature | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Degree of protection (IP) | IP67 | Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | HB | Material housing | Plastic |
Position cable feed | Above | Shape | Round | Type of housing | Plug case |
Corrosion resistant | True | UV resistant | True | With interlocking device | False |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles