EPIC® POWERLOCK F6 C

EPIC® POWERLOCK F6 C

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Drain de raccord de câble EPIC®POWERLOCK 660A pour raccord à sertir jusqu'à 240mm²
Connecteur circulaire monopolaire pour les distributeurs de puissance mobiles, les moteurs électriques et les générateurs
Connecteur pour monoconducteurs d'alimentation non blindés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
44420211
44420212
44420213
44420214
44420215
44420318
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

23.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

23.08 €

1 Disponible 8 jours 10

23.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

23.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

23.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

23.08 €

1 Disponible 8 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Outer diameter 50 Length 140,6 Operation temperature 125
Degree of protection (IP) IP67 Inflammability class of insulation material acc. with UL94 HB Material housing Plastic
Position cable feed Above Shape Round Type of housing Coupling housing
Corrosion resistant True UV resistant True With interlocking device False

Assistance technique