• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

EPIC® SIGNAL M23 G6

EPIC® SIGNAL M23 G6
  • Remise sur volume
Base de panneau EPIC® M23 pour orifice d'alésage, paroi arrière
Connecteurs circulaires pour encodeurs et câbles servo

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
44420071
44420073
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSShape Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Type of housing Diameter connector Outer diameter Width Height Length Thread size M Ambient temperature Number of plug-in contacts Pollution degree Connectable conductor cross section Material of contact surface Material insulation body Material contact With protective conductor Contact type Locking mechanism Position cable feed With interlocking device UV resistant Corrosion resistant Inflammability class of insulation material acc. with UL94

8.87 €

5 Disponible 5 jours 10Rond---Housing extension-20,525,624,623----------OtherAboveFalseTrueTrueHB

8.25 €

20 Disponible 46 jours 10-26630Crimp connectionStraight28----23125532.5GoldThermoplasticBrassTrueBusGland nut-True---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Operation temperature 125 Material housing Zinc

Assistance technique