EPIC® SIGNAL R 3.0 F PG16

EPIC® SIGNAL R 3.0 F PG16

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Raccord de câble EPIC® R3.0 pour 26 contacts
Connecteurs circulaires à raccordement à souder, 21 pôles et 26 pôles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
00008779
00008822
00008854
00008979
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSShape Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Type of housing Diameter connector Outer diameter Width Height Length Thread size M Ambient temperature Number of plug-in contacts Pollution degree Connectable conductor cross section Material of contact surface Material insulation body Material contact With protective conductor Contact type Locking mechanism Position cable feed With interlocking device UV resistant Corrosion resistant Inflammability class of insulation material acc. with UL94

36.92 €

5 Disponible 8 jours 10-26630Crimp connectionStraight28----23125532.5GoldThermoplasticBrassTrueBusGland nut-True---

35.82 €

5 Disponible 10 jours 10Rond---Housing extension-253034,623----------OtherAboveFalseTrueTrueHB

34.42 €

5 Disponible 8 jours 10Rond---Housing extension-253034,623----------OtherAboveFalseTrueTrueHB

38.90 €

5 Disponible 8 jours 10Rond---Plug case-26-58-----------OtherAboveFalsetrueTrueHB

Loading...

  1. 1

Informations de base

Operation temperature 125 Material housing Zinc

Assistance technique