EPIC® SIGNAL R 3.0 G1

EPIC® SIGNAL R 3.0 G1

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Base de panneau pour signal à visser EPIC® R3.0 pour 26 contacts
Connecteurs circulaires à raccordement à souder, 21 pôles et 26 pôles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
00009005
00009057
00009371
00009894
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSRated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Type of housing Diameter plug-in contact Outer diameter Height Ambient temperature Operation temperature Number of poles Rated surge voltage Pollution degree Connectable conductor cross section Material housing Material of contact surface Material connector of connector insert Material of contact insert Material contact With protective conductor Contact type Locking mechanism Contact insert without contacts Position cable feed With interlocking device UV resistant Corrosion resistant Inflammability class of insulation material acc. with UL94 With wire protection Modular version Over voltage category

25.62 €

5 Disponible 8 jours 10450Crimp connection-1--125-170,830.56-GoldThermoplasticPlasticBrassFalseBus-True----V0TrueTrueIII

25.30 €

5 Disponible 8 jours 10---Plug case-2658-125----Zinc------Other-AboveFalsetrueTrueHB---

23.47 €

5 Disponible 8 jours 104100Crimp connection-1--125-121,530.56-GoldThermoplasticPlasticBrassFalseBus-True----V0TrueTrueIII

24.65 €

5 Disponible 8 jours 10---Coupling housing-2377-125----Zinc------Other-AboveFalsetrueTrueHB---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Rond

Assistance technique