EPIC® ULTRA H-B 6 SGR LB

EPIC® ULTRA H-B 6 SGR LB

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Boîtier EPIC® pour connecteur rectangulaire, protection CEM, résistant à la corrosion, UL50E, Nema250
Boîtier EPIC® ULTRA : pour une meilleure fiabilité fonctionnelle
Protection CEM
Résistance à la corrosion
Presse-étoupe SKINTOP ® integré

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
70250207
70250208
70250209
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSRated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Degree of protection (IP), mounted Diameter plug-in contact Height Length Width Ambient temperature Connectable conductor cross section Number of poles Operation temperature Over voltage category Pollution degree Rated surge voltage Inflammability class of insulation material acc. with UL94 Contact type Housing coating Locking mechanism Position cable feed Position of the shackle Material connector of connector insert Material contact Material housing Material of contact insert Material of contact surface Type of housing Contact insert without contacts Corrosion resistant EMC-version Modular version UV resistant With cable screw gland With hinged lid With interlocking device With protective conductor With wire protection

22.60 €

1 Disponible 5 jours 10--IP65-747343---125---HB-With powder coatingSingle locking leverTwo-sidedBase unit--Aluminium--Socket case-TrueFalse-TrueFalseTrueTrue--

22.95 €

1 Disponible 5 jours 1016500-2,5---125418-III36V0Bus----ThermoplasticBrass-PlasticSilver-True--True----TrueTrue

35.22 €

1 Disponible 5 jours 10------------------------------------

Loading...

  1. 1

Assistance technique