ETHERLINE® Cat.5e FLEX (Numéros de référence)

ETHERLINE® Cat.5e FLEX

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Câble Ethernet industriel Cat.5e pour utilisation flexible ; matériau de la gaine extérieure sans halogène ou PUR (homologation AWM), conception 2 ou 4 x2xAWG26/7
Câble Ethernet de catégorie 5e, classe D pour utilisation mobile - testé jusqu’à 100 MHz
Câble pour réseau Ethernet industriel
Cat.5e
Seulement comme cordons patch (60 m max.)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2170283/100
2170283/1000
2170283/500
2170284/100
2170284/1000
2170284/500
2170299/100
2170299/1000
2170299/500
2170300/100
2170300/1000
2170300/500
2170486/1000
2170486/500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de noyaux Diamètre extérieur du câble
(mm)
Matériau de la gaine NVP value Operating temperature, fix Core insulation Flame retardant Outer diameter approx.
(mm)
Length
(m)

232.00 €

1 Disponible 8 jours 104 noyau (4C)5,0 à 5.9-7780PE-5,9100

2,319.95 €

1 Disponible 8 jours 104 noyau (4C)5,0 à 5.9-7780PE-5,91000

1,159.97 €

1 Disponible 5 jours 104 noyau (4C)5,0 à 5.9-7780PE-5,9500

252.28 €

1 Disponible 5 jours 104 noyau (4C)5,0 à 5.9PUR7780Polyolefin-5,9100

2,522.78 €

1 Disponible 5 jours 104 noyau (4C)5,0 à 5.9PUR7780Polyolefin-5,91000

1,261.38 €

1 Disponible 5 jours 104 noyau (4C)5,0 à 5.9PUR7780Polyolefin-5,9500

216.56 €

1 Disponible 5 jours 108 noyau (8C)6,0 à 6.9-7575PE-6,1100

2,165.73 €

1 Disponible 5 jours 108 noyau (8C)6,0 à 6.9-7575PE-6,11000

1,082.87 €

1 Disponible 5 jours 108 noyau (8C)6,0 à 6.9-7575PE-6,1500

329.04 €

1 Disponible 5 jours 108 noyau (8C)6,0 à 6.9PUR7580PE-6,3100

3,290.56 €

1 Disponible 5 jours 108 noyau (8C)6,0 à 6.9PUR7580PE-6,31000

1,645.29 €

1 Disponible 5 jours 108 noyau (8C)6,0 à 6.9PUR7580PE-6,3500

4,046.06 €

1 Disponible 5 jours 108 noyau (8C)6,0 à 6.9PVC-80PolyolefinIn accordance with EN 603323246,41000

2,023.03 €

1 Disponible 5 jours 108 noyau (8C)6,0 à 6.9PVC-80PolyolefinIn accordance with EN 603323246,4500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie CAT5e Taille du conducteur AWG26(0.12sq) Couleur Bleu
Conductor category Class 2 = stranded Conductor material Cu, bare Core identification Colour
Low smoke (acc. EN 61034-2) False Screen over stranding Foil + braiding Screen over stranding element None
Stranding element Pairs

Assistance technique