Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2170464/100 |
2170464/1000 |
2170464/500 |
2170465/100 |
2170465/1000 |
2170465/500 |
2170466/100 |
2170466/1000 |
2170466/500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau de la gaine | Diameter conductor | Flame retardant | Screen over stranding | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
488.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | PVC | - | In accordance with EN 60332324 | Braiding | 100 | |
4,882.10 € | 1 | Disponible | 39 jours | 10 | PVC | - | In accordance with EN 60332324 | Braiding | 1000 | |
2,441.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | PVC | - | In accordance with EN 60332324 | Braiding | 500 | |
666.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | PUR | 0,64 | - | Foil + braiding | 100 | |
6,661.10 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | PUR | 0,64 | - | Foil + braiding | 1000 | |
3,330.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | PUR | 0,64 | - | Foil + braiding | 500 | |
576.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | In accordance with EN 60332324 | Braiding | 100 | |
5,767.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | In accordance with EN 60332324 | Braiding | 1000 | |
2,883.80 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | - | - | In accordance with EN 60332324 | Braiding | 500 |
Loading...
Catégorie | CAT6A | Taille du conducteur | AWG22(0.32sq) | Nombre de noyaux | 8 noyau (8C) |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur du câble(mm) | 9,0 à 9.9 | Couleur | Vert / Vert Clair / Vert Pâle | NVP value | 79 |
Operating temperature, fix | 80 | Conductor category | Class 1 = solid | Conductor material | Cu, bare |
Core insulation | PE | Core identification | Colour | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False |
Screen over stranding element | Foil | Stranding element | Pairs | Outer diameter approx.(mm) | 9 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la gaine
Diameter conductor
Flame retardant
Screen over stranding
Length(m)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles