Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2170127/1000
Référence pièce
|
---|
2170127/1000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Catégorie | Taille du conducteur | Nombre de noyaux | Diamètre extérieur du câble (mm) | Couleur | Matériau de la gaine | Diameter conductor | NVP value | Operating temperature, flexible | Operating temperature, fix | Conductor category | Conductor material | Core insulation | Core identification | Flame retardant | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Screen over stranding | Screen over stranding element | Stranding element | Outer diameter approx. (mm) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | CAT5e | AWG24(0.20sq) | 8 noyau (8C) | 5,0 à 5.9 | Gris / gris clair | PVC | 0,14 | 76 | 60 | 50 | Class 5 = flexible | Cu, bare | Foam PE | Colour | In accordance with EN 6033212 | False | None | Foil | Pairs | 5,6 | 1000 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de ETHERLINE® LAN FLEX, le numéro d'article est le suivant: 2170127/1000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2170127/1000.
Configurer
Propriétés de base
Catégorie
Taille du conducteur
Nombre de noyaux
Diamètre extérieur du câble(mm)
Couleur
Matériau de la gaine
Diameter conductor
NVP value
Operating temperature, flexible
Operating temperature, fix
Conductor category
Conductor material
Core insulation
Core identification
Flame retardant
Halogen free (acc. EN 50267-2-2)
Screen over stranding
Screen over stranding element
Stranding element
Outer diameter approx.(mm)
Length(m)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
2170127/100 |
2170127/500 |
2170129/100 |
2170129/1000 |
2170129/500 |
2170139/100 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Catégorie | Taille du conducteur | Nombre de noyaux | Diamètre extérieur du câble (mm) | Couleur | Matériau de la gaine | Diameter conductor | NVP value | Operating temperature, flexible | Operating temperature, fix | Conductor category | Conductor material | Core insulation | Core identification | Flame retardant | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Screen over stranding | Screen over stranding element | Stranding element | Outer diameter approx. (mm) | Length (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | CAT5e | AWG24(0.20sq) | 8 noyau (8C) | 5,0 à 5.9 | Gris / gris clair | PVC | 0,14 | 76 | 60 | 50 | Class 5 = flexible | Cu, bare | Foam PE | Colour | In accordance with EN 6033212 | False | None | Foil | Pairs | 5,6 | 100 | |
499.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | CAT5e | AWG24(0.20sq) | 8 noyau (8C) | 5,0 à 5.9 | Gris / gris clair | PVC | 0,14 | 76 | 60 | 50 | Class 5 = flexible | Cu, bare | Foam PE | Colour | In accordance with EN 6033212 | False | None | Foil | Pairs | 5,6 | 500 | |
148.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | CAT5e | AWG24(0.20sq) | 8 noyau (8C) | 6,0 à 6.9 | Gris / gris clair | PVC | 0,14 | 67 | 60 | 50 | Class 5 = flexible | Cu, bare | Foam PE | Colour | In accordance with EN 6033212 | False | None | Foil + braiding | Pairs | 6 | 100 | |
1,482.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | CAT5e | AWG24(0.20sq) | 8 noyau (8C) | 6,0 à 6.9 | Gris / gris clair | PVC | 0,14 | 67 | 60 | 50 | Class 5 = flexible | Cu, bare | Foam PE | Colour | In accordance with EN 6033212 | False | None | Foil + braiding | Pairs | 6 | 1000 | |
741.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | CAT5e | AWG24(0.20sq) | 8 noyau (8C) | 6,0 à 6.9 | Gris / gris clair | PVC | 0,14 | 67 | 60 | 50 | Class 5 = flexible | Cu, bare | Foam PE | Colour | In accordance with EN 6033212 | False | None | Foil + braiding | Pairs | 6 | 500 | |
156.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | CAT5e | AWG24(0.20sq) | 8 noyau (8C) | 6,0 à 6.9 | Gris / gris clair | - | 0,14 | 67 | 60 | 50 | Class 5 = flexible | Cu, bare | Foam PE | Colour | In accordance with EN 60332324 | True | None | Foil + braiding | Pairs | 6 | 100 |