Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2170455/305
Référence pièce
|
---|
2170455/305 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Catégorie | Taille du conducteur | Nombre de noyaux | Diamètre extérieur du câble (mm) | NVP value | Operating temperature, fix | Conductor category | Conductor material | Core insulation | Core identification | Low smoke (acc. EN 61034-2) | Screen over stranding | Screen over stranding element | Stranding element | Outer diameter approx. (mm) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,816.25 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | CAT7 | AWG24(0.20sq) | 8 noyau (8C) | 9,0 à 9.9 | 71 | 80 | Class 2 = stranded | Cu, bare | Polyolefin | Colour | False | Braiding | Foil | Pairs | 9 | 305 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Catégorie
Taille du conducteur
Nombre de noyaux
Diamètre extérieur du câble(mm)
NVP value
Operating temperature, fix
Conductor category
Conductor material
Core insulation
Core identification
Low smoke (acc. EN 61034-2)
Screen over stranding
Screen over stranding element
Stranding element
Outer diameter approx.(mm)
Length(m)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles