Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2170901/100 |
2170901/1000 |
2170901/500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
394.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | |
3,942.44 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | |
1,971.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 |
Loading...
Catégorie | CAT5e | Taille du conducteur | AWG22(0.32sq) | Nombre de noyaux | 4 noyau (4C) |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur du câble(mm) | 6,0 à 6.9 | Matériau de la gaine | PVC | Operating temperature, fix | 80 |
Conductor category | Class 2 = stranded | Conductor material | Cu, bare | Core insulation | Polyolefin |
Core identification | Colour | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Screen over stranding | Foil + braiding |
Screen over stranding element | None | Stranding element | Quad | Outer diameter approx.(mm) | 6,2 |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles