Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0161030/500
Référence pièce
|
---|
0161030/500 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Outer diameter approx. (mm) | Colour outer sheath | Material outer sheath | Armouring | Conductor category | Material conductor 1 | Material conductor 2 | Screen over stranding | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,294.42 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 500 | 0,5 | 5,4 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | False | - | Fe | CuNi (Constantan) | None |
Loading...
Number of thermo-pairs | 1 | Core insulation | Other | Screen over stranding element | None |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Extension- and compensating cables, paired, le numéro d'article est le suivant: 0161030/500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0161030/500.
Configurer
Propriétés de base
Conductor category
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Outer diameter approx.(mm)
Colour outer sheath
Material outer sheath
Armouring
Material conductor 1
Material conductor 2
Screen over stranding
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0151003/100 |
0151003/1000 |
0151003/500 |
0161035/100 |
0161035/1000 |
0161035/500 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Outer diameter approx. (mm) | Colour outer sheath | Material outer sheath | Armouring | Conductor category | Material conductor 1 | Material conductor 2 | Screen over stranding |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
665.43 € | 1 | Disponible | 32 jours | 10 | 100 | 1,5 | 5,4 | - | - | False | - | Fe | CuNi (Constantan) | None | ||
6,654.33 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 1,5 | 5,4 | - | - | False | - | Fe | CuNi (Constantan) | None | ||
3,327.17 € | 1 | Disponible | 32 jours | 10 | 500 | 1,5 | 5,4 | - | - | False | - | Fe | CuNi (Constantan) | None | ||
371.27 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0,75 | 6 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | False | - | Fe | CuNi (Constantan) | None | ||
3,712.67 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0,75 | 6 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | False | - | Fe | CuNi (Constantan) | None | ||
1,856.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0,75 | 6 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | False | - | Fe | CuNi (Constantan) | None |