Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protection conductor | Nominal cross section concentric conductor | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.84 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 100 | 0.75 | 2 | 7.4 | None | - | False | ||
858.36 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 2 | 7.4 | None | - | False | ||
429.19 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.75 | 2 | 7.4 | None | - | False | ||
92.17 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.75 | 2 | 7.4 | None | 1.5 | True | ||
921.69 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 2 | 7.4 | None | 2.5 | True | ||
460.86 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.75 | 2 | 7.4 | None | 2.5 | True | ||
103.88 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 1 | 2 | 8 | None | 1.5 | True | ||
1,038.88 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 1 | 2 | 8 | None | 1.5 | True | ||
519.44 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 1 | 2 | 8 | None | 2.5 | True | ||
108.68 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 8.1 | Included | 2.5 | True | ||
1,086.88 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 8.1 | Included | 2.5 | True | ||
543.45 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 8.1 | Included | 4 | True | ||
117.42 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 1 | 3 | 8.5 | Included | 4 | True | ||
1,174.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 1 | 3 | 8.5 | Included | 4 | True | ||
587.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1 | 3 | 8.5 | Included | 6 | True | ||
179.82 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 8.8 | Included | 6 | True | ||
1,798.24 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 4 | 8.8 | Included | 6 | True | ||
899.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 8.8 | Included | 2.5 | True |
Loading...
Colour outer sheath | Noir | Nominal voltage UO | 300 | Nominal voltage U | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 60 | Operating temperature, flexible | 60 | Conductor category | Class 5 = flexible |
Conductor material | Cu, bare | Core identification | Colour | Core insulation | Other |
Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False |
Screen | False |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protection conductor
Nominal cross section concentric conductor
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles