Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
4725043K/2000
Référence pièce
|
---|
4725043K/2000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | AWG-size (AWG) | Outer diameter approx. (mm) | Diameter conductor | Operating temperature, flexible | Core colour | Core insulation | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Low smoke (acc. EN 61034-2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
792.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2000 | 1 | 18 | 2,8 | 1128 | 90 | Red | Polyolefin | False | False |
Loading...
Nominal voltage U | 500 | Nominal voltage U0 | 300 | Operating temperature, fix | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Conductor category | Class 5 = flexible | Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | False |
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False | Screen | False |
Vous vous trouvez sur la page de H05Z-K 90°C, le numéro d'article est le suivant: 4725043K/2000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4725043K/2000.
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
AWG-size(AWG)
Outer diameter approx.(mm)
Diameter conductor
Operating temperature, flexible
Core colour
Core insulation
Halogen free (acc. EN 50267-2-2)
Low smoke (acc. EN 61034-2)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
4725002K/2500 |
4725003/100 |
4725003K/2000 |
4725051/100 |
4725051K/3000 |
4725052/100 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | AWG-size (AWG) | Outer diameter approx. (mm) | Diameter conductor | Operating temperature, flexible | Core colour | Core insulation | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Low smoke (acc. EN 61034-2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
813.72 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 2500 | 0.75 | - | 2.8 | - | - | Green-yellow | Other | True | True | |
39.60 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 1 | - | 2.9 | - | - | Green-yellow | Other | True | True | |
792.08 € | 1 | Disponible | 39 jours | 10 | 2000 | 1 | - | 2.9 | - | - | Green-yellow | Other | True | True | |
25.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | - | 2.6 | - | - | White | Other | True | True | |
772.30 € | 1 | 5 jours | 10 | 3000 | 0.5 | - | 2.6 | - | - | White | Other | True | True | ||
32.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | - | 2.8 | - | - | White | Other | True | True |