Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
26610106/4200 |
26610306/4200 |
26610406/4200 |
26610904/4000 |
26610906/4000 |
26610908/4000 |
26610912/1000 |
26610912/4000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Outer diameter approx. | Number of fibres | Number of fibres per tube | Fibre category | Fibre type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,076.10 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 4200 | 5,6 | 6 | 6 | OM1 | Multi mode 62.5/125 | ||
12,574.80 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 4200 | 5,6 | 6 | 6 | OM3 | Multi mode 50/125 | ||
18,991.70 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 4200 | 5,6 | 6 | 6 | OM4 | Multi mode 50/125 | ||
7,729.33 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 4000 | 5,5 | 4 | 4 | OS2 | Single mode | ||
8,037.33 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 4000 | 5,6 | 6 | 6 | OS2 | Single mode | ||
9,270.00 € | 1 | Disponible | 47 jours | 10 | 4000 | 6,2 | 8 | 8 | OS2 | Single mode | ||
2,858.67 € | 1 | Disponible | 47 jours | 10 | 1000 | 6,7 | 12 | 12 | OS2 | Single mode | ||
11,434.67 € | 1 | Disponible | 47 jours | 10 | 4000 | 6,7 | 12 | 12 | OS2 | Single mode |
Loading...
Colour outer sheath | Black | Flame retardant | No | Armouring | False |
---|---|---|---|---|---|
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False | Material outer sheath | PUR (Polyurethane) | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Longitudinal water blocking | False | Radial water blocking | True |
Strain relief | True | Type of tube | Tight | Cable metal free | True |
Blow in | False | With rodent protection | False |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Outer diameter approx.
Number of fibres
Number of fibres per tube
Fibre category
Fibre type
Propriétés optionnelles