HITRONIC® POF SIMPLEX BUFFERED FIBRE

HITRONIC® POF SIMPLEX BUFFERED FIBRE

Fibre gainée jumelée HITRONIC® POF SIMPLEX PE, POF avec faisceau PE, J-V2Y 1P980/1000, diamètre de fibre 2,2 mm, couleur noire
Adapté à la confection directe du connecteur

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
28000001/100
28000001/1000
28000001/500
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Length
(m)

50.42 €

5 jours 100

490.00 €

8 jours 1000

245.00 €

8 jours 500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Inside Outer diameter approx. 2,2 Number of fibres 1
Number of fibres per tube 1 Fibre category OP1 Colour outer sheath Black
Flame retardant No Fibre type Multi mode 980/1000 Armouring False
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) False Material outer sheath PE Halogen free (acc. EN 50267-2-2) True
Low smoke (acc. EN 61034-2) False Longitudinal water blocking False Radial water blocking False
Strain relief False Type of tube Tight Cable metal free True
Blow in False With rodent protection False

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique