Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
63112020
Référence pièce
|
---|
63112020 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | AWG-range | Bolt dimension metric (M..) | Nominal cross section | Voltage row | According to DIN | Colour insulation | Flange shape | Insulated | Insulation | Material | Model | Sleeve form | Suitable for fine strand conductors | Suitable for round conductors | Suitable for solid cores | Surface treatment | Type of connection | Useful for stranded conductors | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28 € | 50 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | - | 6 | Up to 230/380 V | - | - | - | - | PA | Copper | Standard version | Short | True | True | True | Bare | End connector | True |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Bolt dimension metric (M..)
According to DIN
Colour insulation
Flange shape
Insulated
AWG-range
Nominal cross section
Voltage row
Insulation
Material
Model
Sleeve form
Suitable for fine strand conductors
Suitable for round conductors
Suitable for solid cores
Surface treatment
Type of connection
Useful for stranded conductors
Propriétés optionnelles