Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
63106080
Référence pièce
|
---|
63106080 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | AWG-range | Bolt dimension metric (M..) | Nominal cross section | Voltage row | According to DIN | Colour insulation | Flange shape | Insulated | Insulation | Material | Model | Sleeve form | Suitable for fine strand conductors | Suitable for round conductors | Suitable for solid cores | Surface treatment | Type of connection | Useful for stranded conductors | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | - | 6 | Up to 230/380 V | - | Yellow | - | - | PA | Copper | Standard version | Short | True | True | True | Bare | Percussion connector | True |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Insulated cable lugs, le numéro d'article est le suivant: 63106080.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 63106080.
Configurer
Propriétés de base
Bolt dimension metric (M..)
According to DIN
Flange shape
Insulated
AWG-range
Nominal cross section
Voltage row
Colour insulation
Insulation
Material
Model
Sleeve form
Suitable for fine strand conductors
Suitable for round conductors
Suitable for solid cores
Surface treatment
Type of connection
Useful for stranded conductors
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
63104040 |
63104050 |
63104060 |
63107010 |
63107020 |
63107040 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | AWG-range | Bolt dimension metric (M..) | Nominal cross section | Voltage row | According to DIN | Colour insulation | Flange shape | Insulated | Insulation | Material | Model | Sleeve form | Suitable for fine strand conductors | Suitable for round conductors | Suitable for solid cores | Surface treatment | Type of connection | Useful for stranded conductors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12 € | 100 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | - | 3 | 1,5 | - | True | - | Ring shape | true | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.13 € | 100 | Disponible | 7 jours | 10 | - | 3,5 | 1,5 | - | True | - | Ring shape | true | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.12 € | 100 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | - | 4 | 1,5 | - | True | - | Ring shape | true | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.12 € | 100 | Disponible | 7 jours | 10 | - | - | 0,75 | - | True | - | Pin shape | true | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.12 € | 100 | Disponible | 7 jours | 10 | - | - | 1,5 | - | True | - | Pin shape | true | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.13 € | 100 | Disponible | 7 jours | 10 | - | - | 2,5 | - | True | - | Pin shape | true | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |