Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Number of stranding elements | Core identification | Stranding element | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 4 | 6 | 2 | Colour | Quad | ||
795.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 4 | 6 | 2 | Colour | Quad | ||
397.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 4 | 6 | 2 | Colour | Quad | ||
142.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 8 | 8.5 | 4 | Colour + rings | Pairs | ||
1,429.76 € | 1 | Disponible | 25 jours | 10 | 1000 | 8 | 8.5 | 4 | Colour + rings | Pairs | ||
714.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 8 | 8.5 | 4 | Colour + rings | Pairs | ||
267.09 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 16 | 11 | 8 | Colour + rings | Pairs | ||
2,670.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 16 | 11 | 8 | Colour + rings | Pairs | ||
1,335.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 16 | 11 | 8 | Colour + rings | Pairs | ||
347.13 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 100 | 24 | 13 | 12 | Colour + rings | Pairs | ||
3,471.40 € | 1 | Disponible | 32 jours | 10 | 1000 | 24 | 13 | 12 | Colour + rings | Pairs | ||
1,735.70 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 24 | 13 | 12 | Colour + rings | Pairs | ||
450.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 32 | 14.5 | 16 | Colour + rings | Pairs | ||
4,505.15 € | 1 | Disponible | 25 jours | 10 | 1000 | 32 | 14.5 | 16 | Colour + rings | Pairs | ||
2,252.58 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 32 | 14.5 | 16 | Colour + rings | Pairs | ||
5,456.41 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 1000 | 40 | 16 | 20 | Colour + rings | Pairs | ||
2,728.20 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 500 | 40 | 16 | 20 | Colour + rings | Pairs | ||
10,691.81 € | 1 | Disponible | 52 jours | 10 | 1000 | 80 | 22 | 40 | Colour + rings | Pairs | ||
5,345.90 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 500 | 80 | 22 | 40 | Colour + rings | Pairs |
Loading...
Material outer sheath | PVC | Diameter conductor | 0.8 | Operating temperature, fix | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, flexible | 50 | Conductor category | Class 1 = solid | Core insulation | PVC |
Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Screen over stranding | Foil | Screen over stranding element | None |
Stranding | Bundle | Halogen free (acc. EN 5026722) | False | Low smoke (acc. EN 610342) | False |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Outer diameter approx.(mm)
Number of stranding elements
Core identification
Stranding element
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles