Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
44424019 |
44424020 |
44424021 |
44424022 |
44424023 |
44424024 |
44424025 |
44424026 |
44424027 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type of electric connection | Diameter plug-in contact | Connectable conductor cross section | Material contact | Material of contact surface | Packaging type | Type of connection cross section | Compression shape | Suitable for | Construction/operation | Mounting method | With locking device (for mechanical tools) | With exchangeable inserts | With automatic return | Massive contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.32 € | 20 | Disponible | 8 jours | 10 | Crimp connection | 6 | 16 | Brass | Silver | Blister | Round | - | - | - | Inserted | - | - | - | True | |
- | 20 | Devis | 10 | Crimp connection | 6 | 25 | Brass | Silver | Blister | Round | - | - | - | Inserted | - | - | - | True | ||
13.32 € | 20 | Disponible | Devis | 10 | Crimp connection | 6 | 35 | Brass | Silver | Blister | Round | - | - | - | Inserted | - | - | - | True | |
15.17 € | 20 | Disponible | 5 jours | 10 | Crimp connection | 6 | 16 | Brass | Silver | Blister | Round | - | - | - | Inserted | - | - | - | True | |
15.17 € | 20 | Disponible | Devis | 10 | Crimp connection | 6 | 25 | Brass | Silver | Blister | Round | - | - | - | Inserted | - | - | - | True | |
15.17 € | 20 | Disponible | Devis | 10 | Crimp connection | 6 | 35 | Brass | Silver | Blister | Round | - | - | - | Inserted | - | - | - | True | |
- | 1 | Devis | 10 | - | - | - | - | - | - | - | Round compression | Cable lugs and connectors | Mechanical | - | True | True | True | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | - | - | - | - | - | - | - | Round compression | Cable lugs and connectors | Mechanical | - | True | True | True | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | - | - | - | - | - | - | - | Round compression | Cable lugs and connectors | Mechanical | - | True | True | True | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Type of electric connection
Diameter plug-in contact
Connectable conductor cross section
Material contact
Material of contact surface
Packaging type
Type of connection cross section
Compression shape
Suitable for
Construction/operation
Mounting method
With locking device (for mechanical tools)
With exchangeable inserts
With automatic return
Massive contact
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles