Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
4160606/100
Référence pièce
|
---|
4160606/100 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | AWGsize (AWG) | Outer diameter approx. (mm) | Diameter conductor | Nominal voltage U0 | Nominal voltage U | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Conductor category | Core colour | Core insulation | Flame retardant | Screen over stranding | Insulated | Low temperature resistant (acc. EN 6081114) | Oil resistant (acc. EN 6081121) | Protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 4 | - | 4.6 | - | 450 | 750 | 70 | - | Class 5 = flexible | Grey | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | False | True |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de MULTI-STANDARD SC 2.1, le numéro d'article est le suivant: 4160606/100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4160606/100.
Configurer
Propriétés de base
AWGsize(AWG)
Diameter conductor
Operating temperature, flexible
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Outer diameter approx.(mm)
Nominal voltage U0
Nominal voltage U
Operating temperature, fix
Conductor category
Core colour
Core insulation
Flame retardant
Screen over stranding
Insulated
Low temperature resistant (acc. EN 6081114)
Oil resistant (acc. EN 6081121)
Protective conductor
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
4160102/100 |
4160102K/3000 |
4160103/100 |
4160609/100 |
4160609K/600 |
4160610/100 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | AWGsize (AWG) | Outer diameter approx. (mm) | Diameter conductor | Nominal voltage U0 | Nominal voltage U | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Conductor category | Core colour | Core insulation | Flame retardant | Screen over stranding | Insulated | Low temperature resistant (acc. EN 6081114) | Oil resistant (acc. EN 6081121) | Protective conductor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | - | 2.7 | - | 450 | 750 | 70 | - | Class 5 = flexible | Blue | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | False | True | ||
967.53 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 3000 | 0.5 | - | 2.7 | - | 450 | 750 | 70 | - | Class 5 = flexible | Blue | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | False | True | ||
32.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | - | 2.7 | - | 450 | 750 | 70 | - | Class 5 = flexible | Brown | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | False | True | ||
129.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 4 | - | 4.6 | - | 450 | 750 | 70 | - | Class 5 = flexible | Orange | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | False | True | ||
775.65 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 600 | 4 | - | 4.6 | - | 450 | 750 | 70 | - | Class 5 = flexible | Orange | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | False | True | ||
129.29 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 4 | - | 4.6 | - | 450 | 750 | 70 | - | Class 5 = flexible | Yellow | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | False | True |