Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1112947/100
Référence pièce
|
---|
1112947/100 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protection conductor | Nominal cross section concentric conductor | Nominal cross section pilot/reduced core | Number of pilot/reduced cores | Conductor category | Core insulation | Flame retardant | Shape of conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,814.77 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 185 | 1 | 22,6 | Included | - | 0.5 | - | Class 2 = stranded | XLPE (VPE) | In accordance with EN 60332324 | Round |
Loading...
Colour outer sheath | Noir | Max. conductor temperature | 90 | Nominal voltage UO | 0,6 |
---|---|---|---|---|---|
Nominal voltage U | 1 | Operating temperature, fix | 90 | Operating temperature, flexible | 90 |
Concentric conductor | None | Conductor material | Cu, bare | Core identification | Colour |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True | Low smoke (acc. EN 61034-2) | True | Screen | False |
Vous vous trouvez sur la page de N2XH, le numéro d'article est le suivant: 1112947/100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1112947/100.
Configurer
Propriétés de base
Nominal cross section concentric conductor
Number of pilot/reduced cores
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protection conductor
Nominal cross section pilot/reduced core
Conductor category
Core insulation
Flame retardant
Shape of conductor
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1112943/100 |
1112944/100 |
1112945/100 |
1112948/100 |
1550651/100 |
1550651/200 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protection conductor | Nominal cross section concentric conductor | Nominal cross section pilot/reduced core | Number of pilot/reduced cores | Conductor category | Core insulation | Flame retardant | Shape of conductor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,121.43 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 70 | 1 | 14,6 | Included | - | - | - | Class 2 = stranded | XLPE (VPE) | In accordance with EN 60332324 | Round | ||
1,487.68 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 95 | 1 | 16,3 | Included | - | - | - | Class 2 = stranded | XLPE (VPE) | In accordance with EN 60332324 | Round | ||
1,847.63 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 120 | 1 | 18,3 | Included | - | 0.25 | - | Class 2 = stranded | XLPE (VPE) | In accordance with EN 60332324 | Round | ||
3,584.88 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 240 | 1 | 25,2 | Included | - | 0.5 | - | Class 2 = stranded | XLPE (VPE) | In accordance with EN 60332324 | Round | ||
5,507.52 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 95 | 3 | 34,9 | Included | - | - | 0 | Class 2 = stranded | PE | In accordance with EN 6033212 | Sectorshaped | ||
11,015.03 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 200 | 95 | 3 | 34,9 | Included | - | - | 0 | Class 2 = stranded | PE | In accordance with EN 6033212 | Sectorshaped |