• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

NYCWY (Numéros de référence)

NYCWY
  • Remise sur volume
NYCWY, VDE, câble d'alimentation en PVC norme HD603 / VDE 0276-603, enfouissement direct et pose fixe, installation en bâtiment avec conducteur en cuivre concentrique ondulé
Câble PVC pour pose fixe et enterré avec conducteurs concentriques, blindage par fils de cuivre ondulés et ruban de cuivre spiralé
BauPVO : Sélectionnez le numéro de l'élément sur www.lappkabel.de/cpr
Avec conducteur concentrique, en forme de vague, en cuivre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

15505263/500

Référence pièce
15505263/500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNominal cross section conductor
(mm2)
Number of Cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Colour outer sheath Material outer sheath Protection conductor Nominal cross section pilot/reduced core Nominal voltage UO Nominal voltage U Operating temperature, fix Concentric conductor Conductor category Core identification Core insulation Flame retardant Halogen free (acc. EN 50267-2-2) Low smoke (acc. EN 61034-2) Screen Shape of conductor

4,669.73 €

1 Disponible Devis 1010320NoirPVC (polychlorure de vinyle)None -0.6170CuClass 1 = solidColourPVCIn accordance with EN 6033212FalseFalseFalseRound

Loading...

  1. 1

Informations de base

Length(m) 500 Conductor material Cu, bare

Vous vous trouvez sur la page de NYCWY, le numéro d'article est le suivant: 15505263/500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 15505263/500.

Variantes de ce produit

Référence pièce
15505153/500
15505163/500
15505173/500
15505273/500
15505283/500
15505303/500
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSNominal cross section conductor
(mm2)
Number of Cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Colour outer sheath Material outer sheath Protection conductor Nominal cross section pilot/reduced core Nominal voltage UO Nominal voltage U Operating temperature, fix Concentric conductor Conductor category Core identification Core insulation Flame retardant Halogen free (acc. EN 50267-2-2) Low smoke (acc. EN 61034-2) Screen Shape of conductor

32,168.47 €

1 Disponible Devis 10120341NoirPVC (polychlorure de vinyle)None -0.6170CuClass 2 = strandedColourPVCIn accordance with EN 6033212FalseFalseFalseSectorshaped

15,545.67 €

1 Disponible Devis 1050330NoirPVC (polychlorure de vinyle)None -0.6170CuClass 2 = strandedColourPVCIn accordance with EN 6033212FalseFalseFalseSectorshaped

49,470.70 €

1 Disponible Devis 10-------------------

5,714.93 €

1 Disponible Devis 1016322NoirPVC (polychlorure de vinyle)None 160.6170CuClass 1 = solidColourPVCIn accordance with EN 6033212FalseFalseFalseRound

8,525.40 €

1 Disponible Devis 1025326NoirPVC (polychlorure de vinyle)None 160.6170CuClass 2 = strandedColourPVCIn accordance with EN 6033212FalseFalseFalseRound

11,320.83 €

1 Disponible Devis 1035326NoirPVC (polychlorure de vinyle)None 700.6170CuClass 2 = strandedColourPVCIn accordance with EN 6033212FalseFalseFalseSectorshaped

Assistance technique