Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
15505443/500
Référence pièce
|
---|
15505443/500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Colour outer sheath | Material outer sheath | Protection conductor | Nominal cross section pilot/reduced core | Nominal voltage UO | Nominal voltage U | Operating temperature, fix | Concentric conductor | Conductor category | Core identification | Core insulation | Flame retardant | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Low smoke (acc. EN 61034-2) | Screen | Shape of conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,942.67 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 50 | 4 | 33 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | None | - | 0.6 | 1 | 70 | Cu | Class 2 = stranded | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Sectorshaped |
Loading...
Length(m) | 500 | Conductor material | Cu, bare |
---|
Vous vous trouvez sur la page de NYCWY, le numéro d'article est le suivant: 15505443/500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 15505443/500.
Configurer
Propriétés de base
Nominal cross section pilot/reduced core
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Colour outer sheath
Material outer sheath
Protection conductor
Nominal voltage UO
Nominal voltage U
Operating temperature, fix
Concentric conductor
Conductor category
Core identification
Core insulation
Flame retardant
Halogen free (acc. EN 50267-2-2)
Low smoke (acc. EN 61034-2)
Screen
Shape of conductor
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
15505163/500 |
15505173/500 |
15505263/500 |
15505453/500 |
15505463/500 |
15505473/500 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Colour outer sheath | Material outer sheath | Protection conductor | Nominal cross section pilot/reduced core | Nominal voltage UO | Nominal voltage U | Operating temperature, fix | Concentric conductor | Conductor category | Core identification | Core insulation | Flame retardant | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Low smoke (acc. EN 61034-2) | Screen | Shape of conductor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,545.67 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 50 | 3 | 30 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | None | - | 0.6 | 1 | 70 | Cu | Class 2 = stranded | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Sectorshaped | |
49,470.70 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4,669.73 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 3 | 20 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | None | - | 0.6 | 1 | 70 | Cu | Class 1 = solid | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Round | |
23,506.57 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 70 | 4 | 38 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | None | - | 0.6 | 1 | 70 | Cu | Class 2 = stranded | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Sectorshaped | |
32,126.13 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 95 | 4 | 43 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | None | - | 0.6 | 1 | 70 | Cu | Class 2 = stranded | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Sectorshaped | |
41,050.08 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 120 | 4 | 46 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | None | - | 0.6 | 1 | 70 | Cu | Class 2 = stranded | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Sectorshaped |