Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.14 € | 1 | Disponible | 25 jours | 10 | 75 | 0.5 | 2 | 5.9 | False | ||
138.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 150 | 0.5 | 2 | 5.9 | False | ||
276.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 300 | 0.5 | 2 | 5.9 | False | ||
553.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 600 | 0.5 | 2 | 5.9 | False | ||
80.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 75 | 0.5 | 3 | 6.2 | True | ||
161.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 150 | 0.5 | 3 | 6.2 | True | ||
322.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 300 | 0.5 | 3 | 6.2 | True | ||
644.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 600 | 0.5 | 3 | 6.2 | True | ||
106.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 75 | 0.5 | 4 | 6.8 | True | ||
212.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 150 | 0.5 | 4 | 6.8 | True | ||
424.37 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 300 | 0.5 | 4 | 6.8 | True | ||
848.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 600 | 0.5 | 4 | 6.8 | True | ||
119.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 75 | 0.5 | 5 | 7.4 | True | ||
239.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 150 | 0.5 | 5 | 7.4 | True | ||
479.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 300 | 0.5 | 5 | 7.4 | True | ||
959.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 600 | 0.5 | 5 | 7.4 | True | ||
190.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 75 | 0.5 | 7 | 9 | True | ||
381.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 150 | 0.5 | 7 | 9 | True | ||
762.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 300 | 0.5 | 7 | 9 | True | ||
1,525.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 600 | 0.5 | 7 | 9 | True | ||
279.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 75 | 0.5 | 12 | 11.1 | True | ||
558.42 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 150 | 0.5 | 12 | 11.1 | True | ||
1,116.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 300 | 0.5 | 12 | 11.1 | True | ||
2,233.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 600 | 0.5 | 12 | 11.1 | True | ||
420.43 € | 1 | Disponible | 25 jours | 10 | 75 | 0.5 | 18 | 13.2 | True | ||
1,681.77 € | 1 | Disponible | 25 jours | 10 | 300 | 0.5 | 18 | 13.2 | True | ||
3,363.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 600 | 0.5 | 18 | 13.2 | True | ||
629.37 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 75 | 0.5 | 25 | 15.7 | True | ||
1,258.72 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 150 | 0.5 | 25 | 15.7 | True | ||
2,517.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 300 | 0.5 | 25 | 15.7 | True | ||
5,034.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 600 | 0.5 | 25 | 15.7 | True | ||
3,068.93 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 300 | 0.5 | 34 | 18.1 | True | ||
6,137.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 600 | 0.5 | 34 | 18.1 | True | ||
3,599.50 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 300 | 0.5 | 41 | 19.7 | True | ||
7,199.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 600 | 0.5 | 41 | 19.7 | True | ||
76.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 75 | 0.75 | 2 | 6.3 | False | ||
153.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 150 | 0.75 | 2 | 6.3 | False | ||
307.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 300 | 0.75 | 2 | 6.3 | False | ||
615.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 600 | 0.75 | 2 | 6.3 | False | ||
89.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 75 | 0.75 | 3 | 6.7 | True | ||
179.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 150 | 0.75 | 3 | 6.7 | True | ||
359.04 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 300 | 0.75 | 3 | 6.7 | True | ||
718.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 600 | 0.75 | 3 | 6.7 | True | ||
119.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 75 | 0.75 | 4 | 7.2 | True | ||
239.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 150 | 0.75 | 4 | 7.2 | True | ||
478.70 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 300 | 0.75 | 4 | 7.2 | True | ||
957.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 600 | 0.75 | 4 | 7.2 | True | ||
134.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 75 | 0.75 | 5 | 8.1 | True | ||
268.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 150 | 0.75 | 5 | 8.1 | True | ||
536.20 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 300 | 0.75 | 5 | 8.1 | True | ||
1,072.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 600 | 0.75 | 5 | 8.1 | True | ||
213.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 75 | 0.75 | 7 | 9.9 | True | ||
427.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 150 | 0.75 | 7 | 9.9 | True | ||
854.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 300 | 0.75 | 7 | 9.9 | True | ||
1,709.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 600 | 0.75 | 7 | 9.9 | True | ||
340.94 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 75 | 0.75 | 12 | 12 | True | ||
1,363.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 300 | 0.75 | 12 | 12 | True | ||
2,727.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 600 | 0.75 | 12 | 12 | True | ||
509.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 75 | 0.75 | 18 | 14.4 | True | ||
2,037.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 300 | 0.75 | 18 | 14.4 | True |
Loading...
Material outer sheath | PVC (polychlorure de vinyle) | Nominal voltage U | 500 | Operating temperature, fix | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, flexible | 70 | Conductor category | Class 5 = flexible | Core identification | Numbers |
Core insulation | PVC | Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | False | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True |
Screen over stranding | None | Screen over stranding element | None | Stranding element | No |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protective conductor
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles